??
CAD model selection
Emile Maurin 34-111-11-3/8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-111 - Indicateur de niveau d'huile inox haute température à visser - Neutre
Nomenclature
Emile Maurin 34-111-11-3/8
REF
Référence
34-111-11-3/8
VERSION
Neutre
D1
11 mm
D2
G3/8
D3
22 mm
L1
8.0 mm
L2
7.5 mm
S1
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D