??
CAD model selection
Emile Maurin 35-322-25-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-322 - Plot antivibratoire mâle, acier, dureté 70 shore
Nomenclature
Emile Maurin 35-322-25-20
REF
Référence
35-322-25-20
D1
25 mm
D2
M6
H1
20 mm
H2
2.0 mm
L1
18 mm
RIGIDITE
275 N/mm
CHARGE
Max
138 daN
ECRASEMENT
5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D