??
CAD model selection
Emile Maurin 35-910-10-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-91 - Plot antivibratoire concave, fileté-fileté, Acier,55 Shore
Nomenclature
Emile Maurin 35-910-10-10
REF
Référence
35-910-10-10
VERSION
Acier
D1
10 mm
D2
8.0 mm
D3
M4
H1
10 mm
L1
10.0 mm
ELASTICITE
28 N/mm
CHARGEMAX
6.9 daN
ECRASEMENT
2.50 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D