??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 42-010-100-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-01 - Support d'écran
Nomenclature
Emile Maurin 42-010-100-18
REF
Référence
42-010-100-18
L1
100 mm
L2
120 mm
L3
46 mm
L4
24 mm
L5
5 mm
D1
18 mm
D2
30 mm
D3
5.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D