Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-511-28-14
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-511 - Loquet à came à serrage fixe, à empreinte - 6 pans 8 mm
Nomenclature
Emile Maurin 19-511-28-14
REF
Référence
19-511-28-14
D1
28 mm
D2
+0.5
22.5 mm
L1
14 mm
L2
mm
L3
27.2 mm
L4
4 mm
L5
5 mm
L6
+0.1
45 mm
L7
+0.1
25 mm
L8
19 mm
L9
+0.1
20.1 mm
L10
±4
36 mm
C
Charge max.
330 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D