??
CAD model selection
Emile Maurin 19-041-54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-041 - Loquet à compression à empreinte «triangle» - Ouverture droite - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 19-041-54
REF
Référence
19-041-54
OUV
Ouverture
Ouverture droite mm
L1
54 mm
L2
11 mm
L3
6 mm
L4
15 mm
L5
12 mm
D1
45 mm
D2
24 mm
D3
M 20 x 1.5 mm
D4
20 mm
D5
12 mm
S1
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D