??
CAD model selection
Emile Maurin 19-045-54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-045 - Loquet à compression à empreinte "triangle" - Ouverture droite - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 19-045-54
REF
Référence
19-045-54
L1
54 mm
L2
11 mm
L3
6 mm
L4
15 mm
L5
12 mm
D1
45 mm
D2
24 mm
D3
M20x1.5
D4
20 mm
D5
12 mm
S1
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D