??
CAD model selection
Emile Maurin 19-1211-28-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-1211 - Loquet à compression avec poignée étrier - Noir - Carré 7 mm
Nomenclature
Emile Maurin 19-1211-28-55
REF
Référence
19-1211-28-55
ECROU
Position écrou
mm
Enter value for ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
POS
Position poignée
D1
28 mm
L1
mm
L1MIN
47 mm
L1MAX
55 mm
L2
Length
58 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D