피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_157/19_157.prj},{NB=emile_maurin_19-1572-12},{REF=19-1572-12},{VERSION=Ressort lisse},{TYPE=Hexagonale},{D1=11.9},{D2=14.3},{D3=3.5},{L1=3.2},{L2=4.6},{L3=17.5},{L4=1.2},{L5=15.8},{L6MIN=1.6},{L6MAX=9.5},{L7=7.9},{L8=12.7},{H1=58.7},{H2=29.4},{H3=49.2},{H4=24.6},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
VERSION
TYPE
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6MIN
L6MAX
L7
L8
H1
H2
H3
H4
Emile Maurin 19-1571-06
19-1571-06
Ressort lisse
Tête fenue
6.4
-
2.7
1.6
-
7.5
0.8
7.1
1.2
4.3
3.6
5.6
27.0
13.5
22.2
11.1
Emile Maurin 19-1571-10
19-1571-10
Ressort lisse
Tête fenue
9.5
-
2.7
2.4
-
11.1
0.8
10.6
1.2
6.4
5.3
8.7
39.7
19.8
33.3
16.7
Emile Maurin 19-1571-12
19-1571-12
Ressort lisse
Tête fenue
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1571-19
19-1571-19
Ressort lisse
Tête fenue
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
Emile Maurin 19-1572-12
19-1572-12
Ressort lisse
Hexagonale
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1572-19
19-1572-19
Ressort lisse
Hexagonale
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
Emile Maurin 19-1573-12
19-1573-12
Ressort cranté
Tête fenue
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1573-19
19-1573-19
Ressort cranté
Tête fenue
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
Emile Maurin 19-1574-12
19-1574-12
Ressort cranté
Hexagonale
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1574-19
19-1574-19
Ressort cranté
Hexagonale
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D