Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-396-56-15
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-396 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité, à bouton - Sans serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-396-56-15
REF
Référence
19-396-56-15
POS
Position
Fermer
Ouvert
D1
D1(+0.0/-0.2)
22.5 mm
D2
28 mm
L1
15 mm
L2
mm
L2MAX
L2 max.
18 mm
L3
40 mm
L4
6.4 mm
L5
32 mm
L6
21.5 mm
L7
56 mm
L8
45 mm
L9
18 mm
L10
L10(+4/-4)
36 mm
L11
L11(+0.2/-0.0)
19.1 mm
C
charge max
300 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D