??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-522-9-28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-522 - Loquet à compression à serrage réglable - Noir mat
Nomenclature
Emile Maurin 19-522-9-28
REF
Référence
19-522-9-28
MAT
Matière
Noir mat
D1
+0.1/-0.0
9.5 mm
H1
21 mm
H2
32.0 mm
H3
34.0 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
22 mm
L1MAX
28 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
5.0 mm
L3
27.0 mm
L4
17 mm
L5
3.0 mm
L6
13.0 mm
L7
11.0 mm
L8
9 mm
L9
+2/-1
16.0 mm
L10
+0.1/-0.0
8.1 mm
L11
0.0 mm
L12
0 mm
L13
0 mm
CM
Charge max.
220 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D