??
Seleção de modelos em CAD
Emile Maurin 19-542-22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-542 - Loquet à compression affleurant, à serrage réglable, petite capacité - Noir mat
Nomenclature
Emile Maurin 19-542-22
REF
Référence
19-542-22
MAT
Matière
Noir mat
H1
21 mm
H2
45 mm
H3
±0.3
41 mm
H4
+2/-1
7 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
16.5 mm
L1MAX
22.5 mm
L2MAX
3 mm
L3
35 mm
L4
1 mm
L5
2 mm
L6
27 mm
L7
21 mm
L8
±0.3
17 mm
L9
+2/-1
7 mm
R1MAX
0.5 mm
CM
Charge max.
220 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D