??
CAD model selection
Emile Maurin 19-970-28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-970 - Taquet magnétique adhésif
Nomenclature
Emile Maurin 19-970-28
REF
Référence
19-970-28
L1
28.6 mm
L2
14.0 mm
L3
8.0 mm
H1
8 mm
H2
1.3 mm
F
Force
8 N
DM
Déformation moyenne
2.1 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D