??
CAD model selection
Emile Maurin 19-1152-38
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-115 - Loqueteau 2 billes zamac
Nomenclature
Emile Maurin 19-1152-38
REF
Référence
19-1152-38
POS
Positions
°
COULEUR
Noir
VERSION
Ressort puissant
H1
38 mm
H2
30 mm
H3
4.3 mm
H4
21.0 mm
H5
12 mm
D1
M3
L1
8.0 mm
L2
7 mm
L3
15 mm
L4
7.5 mm
L5
7.5 mm
L6
4 mm
L7
2.5 mm
F1
35 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D