??
CAD model selection
Emile Maurin 19-1554-35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-155 - Verrou à ressort de rappel laiton
Nomenclature
Emile Maurin 19-1554-35
REF
Référence
19-1554-35
VERSION
Pêne en haut
FINITION
Avec gâche
L1
35 mm
L2
8 mm
L3
36.5 mm
L4
11 mm
L5
13.5 mm
L6
23 mm
L7
8 mm
L8
23.0 mm
L9
11.5 mm
L10
11 mm
H1
19.0 mm
H2
8 mm
H3
1.2 mm
H4
1.0 mm
H5
11.5 mm
D1
3.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D