您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_63/19_630.prj},{NB=emile_maurin_19-630-13},{REF=19-630-13},{FC=13},{D1=3.3},{H1=48.5},{H2=40.5},{H3=3.8},{H4=3.3},{H5=55},{H6=4},{H7=72},{H8=16},{L1=28.2},{L2=5.1},{L3=14.5},{L4=8},{L5=5.3},{L6=2.5},{L7=13.7},{L8=11.5},{L9=23.8},{L10=4.3},{L11=4},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-63.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
LINA
物料清单
REF
FC
D1
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
INFOS
Emile Maurin 19-630-13
19-630-13
13
3.3
48.5
40.5
3.8
3.3
55
4
72
16
28.2
5.1
14.5
8
5.3
2.5
13.7
11.5
23.8
4.3
4
INFOTEXTE
Emile Maurin 19-630-22
19-630-22
22
3.3
48.5
40.5
3.8
3.3
55
4
72
16
28.2
5.1
14.5
8
5.3
2.5
13.7
11.5
23.8
4.3
4
INFOTEXTE
Emile Maurin 19-630-44
19-630-44
44
3.3
48.5
40.5
3.8
3.3
55
4
72
16
28.2
5.1
14.5
8
5.3
2.5
13.7
11.5
23.8
4.3
4
INFOTEXTE
Preview - Generation
预览
下载CAD模型
生成PDF数据表
3D
尺寸标注
2D