??
CAD model selection
Emile Maurin 37-073-48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-07 - Charnière à indexation technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 37-073-48
REF
Référence
37-073-48
ROT
Rotation
°
VERSION
Vis 6 pans creux
L1
48 mm
L2
49.5 mm
L3
31 mm
L4
30.2 mm
L5
18 mm
D1
4 mm
D2
M6 mm
D3
5.5 mm
D4
10 mm
D5
10 mm
H1
20 mm
H2
13 mm
H3
8 mm
H4
5.5 mm
F1T
F1 Taraudé
470 N
F16PC
F1 6 pans creux
370 N
F1TF
F1 Tête fraisée
310 N
F2T
F2 Taraudé
330 N
F26PC
F2 6 pans creux
380 N
F2TF
F2 Tête fraisée
300 N
F3T
F3 Taraudé
110 N
F36PC
F3 6 pans creux
320 N
F6TF
F3 Tête fraisée
320 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D