Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1762-50-160
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1762 - Charnière non percée renforcée large noeud à plat acier - Avec graisseur
Nomenclature
Emile Maurin 37-1762-50-160
REF
Référence
37-1762-50-160
ROT
Rotation
°
V
Version
Avec graisseur
L1
50 mm
L2
160 mm
D1
6 mm
H1
5 mm
H2
12 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D