Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1800-65
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1800 - Charnière ajustable inox - Horizontal
Nomenclature
Emile Maurin 37-1800-65
REF
Référence
37-1800-65
ROT
Rotation
°
L1
65 mm
L2
60 mm
L5
26 mm
L7
36 mm
L8
8.3 mm
D1
8.3 mm
D2
8 mm
H1
21.4 mm
H2
8 mm
H3
14.9 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D