Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1801-55
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1801 - Charnière ajustable inox - Vertical
Nomenclature
Emile Maurin 37-1801-55
REF
Référence
37-1801-55
ROT
Rotation
°
L1
55 mm
L4
60 mm
L6
26.0 mm
L7
30 mm
L8
6.5 mm
D1
6.5 mm
D2
6 mm
H1
16.6 mm
H2
6 mm
H3
11.6 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D