??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1802-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1802 - Charnière ajustable inox - Vertical - Horizontal
Nomenclature
Emile Maurin 37-1802-55
REF
Référence
37-1802-55
ROT
Rotation
°
L1
55 mm
L2
55 mm
L3
26.0 mm
L4
21 mm
L7
30 mm
L8
6.5 mm
D1
6.5 mm
D2
6 mm
H1
16.6 mm
H2
6 mm
H3
11.6 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D