您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_182/37_182.prj},{NB=emile_maurin_37-1821-67-0,7_0},{REF=37-1821-67-0,7},{VERSION=Ressort ouvrant},{ROT=0},{L1=67},{L2=55},{L3=38},{L4=48},{L5=12.5},{H1=24},{H2=12.5},{H3=6.3},{D1=6.5},{D2=10},{COUPLE0=0.25},{COUPLE180=0.70},{COUPLEMAX=0.70},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_182_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
4
LINA
物料清单
REF
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
H1
H2
H3
D1
D2
COUPLE0
COUPLE180
COUPLEMAX
INFOS
Emile Maurin 37-1821-67-0...
37-1821-67-0,35
Ressort ouvrant
67
55
38
48
12.5
24
12.5
6.3
6.5
10
0.12
0.35
0.35
INFOTEXTE
Emile Maurin 37-1821-67-0...
37-1821-67-0,7
Ressort ouvrant
67
55
38
48
12.5
24
12.5
6.3
6.5
10
0.25
0.70
0.70
INFOTEXTE
Emile Maurin 37-1822-67-0...
37-1822-67-0,35
Ressort fermant
67
55
38
48
12.5
24
12.5
6.3
6.5
10
0.35
0.12
0.35
INFOTEXTE
Emile Maurin 37-1822-67-0...
37-1822-67-0,7
Ressort fermant
67
55
38
48
12.5
24
12.5
6.3
6.5
10
0.70
0.25
0.70
INFOTEXTE
Preview - Generation
预览
下载CAD模型
生成PDF数据表
3D
尺寸标注
2D