??
CAD model selection
Emile Maurin 37-2020-30-3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-2020 - Entretoise pour charnière, inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-2020-30-3
REF
Référence
37-2020-30-3
VERSION
Entretoise
L1
30 mm
L2
18 mm
L3
6.0 mm
L4
10.8 mm
D1
4 mm
H1H2
h1/h2
3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D