??
CAD model selection
Emile Maurin 37-305-17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-305 - Charnière déboitable - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-305-17
REF
Référence
37-305-17
MAT
Matière
inox
PIV
Pivotant
°
H1
17.0 mm
H2
11.8 mm
H3
126 mm
H4
100.3 mm
H5
80.4 mm
H6
±0.2
116 mm
H7
1.5 mm
H8
79.8 mm
H9
±0.2
48 mm
H10
15.9 mm
H11
10 mm
H12
5.8 mm
H13
1.5 mm
H14
±0.2
34 mm
H15
17.6 mm
H16
min
3.2 mm
D1
5.4 mm
D2
5.4 mm
D3
6.4 mm
L1
19 mm
L2
12 mm
L3
5.2 mm
L4
29 mm
L5
5.2 mm
L6
±0.1
29 mm
L7
±0.1
10 mm
R1
max.
10.9 mm
R2
4.7 mm
ALPHA1
max.
132 °
F1
acier;inox
800 N
F2
300 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D