Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-781-79
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-781 - Charnière avec connecteur de sécurité bas
Nomenclature
Emile Maurin 37-781-79
REF
Référence
37-781-79
ROT
CONNECTEUR
Avec connecteur
VERSION
Bas
L1
79 mm
L2
30 mm
L3
50 mm
L4
17 mm
L5
30 mm
H1
101 mm
H2
81 mm
H3
71 mm
H4
22.5 mm
H5
12 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D