??
CAD model selection
Emile Maurin 37-1202-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1202 - Paumelle acier avec rondelle laiton - Porte à droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-1202-30
REF
Référence
37-1202-30
L1
30 mm
L2
62 mm
L3
62 mm
L4
2 mm
H1
2.5 mm
H2
1.5 mm
D1
7 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D