??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1221-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1221 - Paumelle acier sans rondelle - Porte à gauche
Nomenclature
Emile Maurin 37-1221-30
REF
Référence
37-1221-30
L1
30 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
L4
1.5 mm
L5
61.5 mm
H1
1.5 mm
D1
5.3 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D