??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1303-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1303 - Paumelle acier percée - Porte à gauche
Nomenclature
Emile Maurin 37-1303-50
REF
Référence
37-1303-50
L1
50 mm
L2
30 mm
L3
34 mm
L4
6.0 mm
L5
6.0 mm
H1
1.3 mm
H2
0.2 mm
D1
4.0 mm
D2
3.6 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D