??
CAD model selection
Emile Maurin 39-060-350
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-060 - Glissière pour charge moyenne course >100%
Nomenclature
Emile Maurin 39-060-350
REF
Référence
39-060-350
L
Longueur de glissière
356 mm
C
Course +/- 3.2
378 mm
CX
Course +/- 3.2
mm
Enter value for CX
Course +/- 3.2
mm
cm
inch
ft
L1
mm
L2
200.0 mm
L3
311.2 mm
L4
323.9 mm
CH
Charge maxi per paire
67 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D