??
CAD model selection
Emile Maurin 39-160-600
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-160 - Glissière pour charge moyenne course >100%, montage par crevés de fixation
Nomenclature
Emile Maurin 39-160-600
REF
Référence
39-160-600
FIXATION
Gauche ou droite
LONGUEUR
600 mm
COURSE
+/- 3
620 mm
COURSE1
mm
Enter value for COURSE1
mm
cm
inch
ft
L1
500 mm
CHARGE
charge maxi par paire
55 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D