Selección de modelo CAD
Emile Maurin 39-200-550
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-200 - Glissière pour charge moyenne course 75% avec disconnection et verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 39-200-550
REF
Référence
39-200-550
L
Longueur de glissière
559 mm
C
Course +/- 3.2
405.0 mm
CX
Course +/- 3.2
mm
L1
254.0 mm
L2
419.1 mm
L3
508.0 mm
L4
250.8 mm
L5
390.5 mm
L6
501.6 mm
L7
514.3 mm
CH
Charge maxi per paire
39 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D