??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 39-270-350
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-270 - Glissière pour charge faible course 100% avec disconnection et fermeture automatique
Nomenclature
Emile Maurin 39-270-350
REF
Partnumber
39-270-350
L
Longueur glissières
350 mm
C
Course
mm
Enter value for C
Course
mm
cm
inch
ft
L1
128
L2
- mm
L3
- mm
L4
- mm
L5
281 mm
L6
- mm
L7
- mm
CH
Charge maxi par paire
50 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D