??
CAD model selection
Emile Maurin 35-1085-100-16-178
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-108 - Pied inox, avec patte de fixation, à tige filetée avec méplat et écrou de protection
Nomenclature
Emile Maurin 35-1085-100-16-178
REF
Référence
35-1085-100-16-178
ANGLE
°
D1
100 mm
D2
M16 mm
D3
24 mm
L1
80 mm
L2
30 mm
H1
21 mm
H2
178 mm
H3
45 mm
H4
45 mm
H5
29 mm
S1
12 mm
S2
20 mm
CHARGESTATIQUE
21 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D