??
CAD model selection
Emile Maurin 35-1265-80-16-160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-126 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protection
Nomenclature
Emile Maurin 35-1265-80-16-160
REF
Référence
35-1265-80-16-160
ANGLE
°
VERSION
Sans embase
D1
80 mm
D2
M16 mm
D3
24 mm
L1
- mm
L2
70 mm
H1
3.0 mm
H2
- mm
H3
160 mm
H4
45 mm
H5
45 mm
H6
29 mm
S1
12 mm
S2
20 mm
CHARGE
20 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D