??
CAD model selection
Emile Maurin 35-138-50-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-13 - Pied inox, taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 35-138-50-8
REF
Référence
35-138-50-8
ANGLE
°
VERSION
Sans embase, avec trous
D1
50 mm
D2
M8 mm
D3
6.6 mm
L1
- mm
L2
38 mm
H1
2.5 mm
H2
- mm
H3
25 mm
H4
8 mm
S1
14 mm
CHARGE
8 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D