??
CAD model selection
Emile Maurin 35-2221-60-16-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-222 - Pied inox à tige filetée avec semelle blanche
Nomenclature
Emile Maurin 35-2221-60-16-75
REF
Référence
35-2221-60-16-75
VERSION
Version
Semelle collée
FINTION
Couleur semelle
Mat
ECROU
Avec écrou
ANGLE
°
D1
60 mm
D2
M16
H1
16.0 mm
H2
4.0 mm
H3
27 mm
H4
75 mm
L1
3 mm
S1
10 mm
S2
12 mm
CS
Charge Statique
27 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
kN
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D