??
CAD model selection
Emile Maurin 35-2302-80-8-63
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-230 - Pied acier à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-2302-80-8-63
REF
Référence
35-2302-80-8-63
MATIERE
Acier zingué
ECROU
Sans écrou
ANGLE
°
D1
80 mm
D2
Thread
M8
L1
70 mm
L2
30 mm
H1
20 mm
H2
63 mm
H3
mm
28
S1
17 mm
S2
- mm
S3
- mm
CHARGE
Statique
8 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D