??
CAD model selection
Emile Maurin 35-2344-60-16-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-234 - Pied inox à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-2344-60-16-75
REF
Référence
35-2344-60-16-75
VERSION
Six pans extérieur
ECROU
Sans écrou
ANGLE
°
D1
60 mm
D2
M16 mm
L1
50 mm
L2
25 mm
H1
19 mm
H2
75 mm
H3
- mm
H4
30
S1
12 mm
S2
- mm
S3
- mm
S4
10 mm
CHARGESTATIQUE
27 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D