??
CAD model selection
Emile Maurin 35-273-80-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-273 - Pied taraudé avec semelle en caoutchouc - Acier zingué - Semelle Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 35-273-80-16
REF
Référence
35-273-80-16
ANGLE
°
MAT
Matière
Acier zingué
COULEUR
Semelle
Blanc
D1
80 mm
D2
M16
L1
3 mm
H1
18.0 mm
H2
5.0 mm
H3
52 mm
H4
16 mm
S1
22 mm
CHARGE
Statique
11 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D