??
CAD model selection
Emile Maurin 35-276-100-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-276 - Pied inox, taraudé, avec semelle en caoutchouc noir
Nomenclature
Emile Maurin 35-276-100-16
REF
Référence
35-276-100-16
ANGLE
°
MATIERE
Inox
VERSION
Noir
D1
100 mm
D2
M16 mm
L1
3 mm
H1
20.0 mm
H2
6.0 mm
H3
54 mm
H4
16 mm
S1
22 mm
CHARGE
Charge statique
17 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D