??
CAD model selection
Emile Maurin 35-2863-80-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-286 - Pied acier taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 35-2863-80-8
REF
Référence
35-2863-80-8
ANGLE
°
D1
80 mm
D2
M8
H1
26 mm
H2
8 mm
H3
3 mm
L1
70 mm
S1
14 mm
CS
Charge Statique
8 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D