??
CAD model selection
Emile Maurin 35-2881-80-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-288 - Pied inox taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 35-2881-80-10
REF
Référence
35-2881-80-10
VERSION
1 trou oblong
FINITION
Sans semelle
ANGLE
°
D1
80 mm
D2
M10
H1
29 mm
H2
10 mm
H3
3 mm
L1
70 mm
S1
14 mm
CS
Charge Statique
14 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D