??
CAD model selection
Emile Maurin 35-2982-80-16-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-298 - Pied inox à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-2982-80-16-75
REF
Référence
35-2982-80-16-75
VERSION
1 trou oblong
TIGE
Tige filetée
6 pans creux
ECROU
Sans écrou
ANGLE
°
D1
80 mm
D2
M16
H1
18 mm
H2
75 mm
H3
3 mm
H4
-
L1
70 mm
S1
- mm
S2
12 mm
S3
8 mm
S4
- mm
CS
Charge Statique
20 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D