??
CAD model selection
Emile Maurin 35-3002-80-20-150
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-300 - Pied inox à tige filetée avec semelle vulcanisée
Nomenclature
Emile Maurin 35-3002-80-20-150
REF
Référence
35-3002-80-20-150
VERSION
1 trou oblong
TIGE
Tige filetée
6 pans creux
ECROU
Sans écrou
ANGLE
°
D1
80 mm
D2
M20
H1
19 mm
H2
150 mm
H3
3 mm
H4
-
L1
70 mm
S1
- mm
S2
15 mm
S3
10 mm
S4
- mm
CS
Charge Statique
20 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D