??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-3041-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-3041 - Pied, acier - Sans semelle
Nomenclature
Emile Maurin 35-3041-125
REF
Référence
35-3041-125
D1
125 mm
D2
32.0 mm
H1
21.0 mm
H2
5.8 mm
R1
25 mm
CHARGE
Statique
170 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D