??
CAD model selection
Emile Maurin 35-565-125-20-136
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-565 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-565-125-20-136
REF
Référence
35-565-125-20-136
ROT
Rotation
°
POS
Position écrou
mm
Enter value for POS
Position écrou
mm
cm
inch
ft
D1
125 mm
D2
M20
H1
45.000 mm
H2
64 mm
H3
10 mm
L1
136 mm
S1
24 mm
C
Charge
40000 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D