??
CAD model selection
Emile Maurin 35-566-125-30-186
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-566 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-566-125-30-186
REF
Référence
35-566-125-30-186
ROT
Rotation
°
D1
125 mm
D2
M30
H1
45.000 mm
H2
64 mm
H3
10 mm
L1
186 mm
S1
30 mm
C
Charge
40000 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D