??
CAD model selection
Emile Maurin 35-722-36-8-65
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-722 - Pied acier petit diamètre - Embase élastomère
Nomenclature
Emile Maurin 35-722-36-8-65
REF
Référence
35-722-36-8-65
D1
36 mm
D2
M8
L1
65 mm
H1
9 mm
H2
6 mm
H3
0.5 mm
S1
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D