??
CAD model selection
Emile Maurin 35-725-29-8-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-725 - Pied inox, petit diamètre, avec semelle - Embase polyacétal
Nomenclature
Emile Maurin 35-725-29-8-55
REF
Référence
35-725-29-8-55
MATIERE
Inox
VERSION
Embase polyacétal
D1
29 mm
D2
M8
L1
55 mm
H1
8 mm
H2
5 mm
H3
1 mm
S1
4 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D