??
CAD model selection
Emile Maurin 35-771-80-24-150
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-771 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Avec semelle - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-771-80-24-150
REF
Référence
35-771-80-24-150
ANGLE
°
VERSION
Sans trou de fixation
FORME
Avec semelle
ECROU
Avec ou sans écrou
avec écrou
D1
80 mm
D2
M24
D3
17 mm
D4
8.5 mm
H1
30.5 mm
H2
150 mm
H3
8.5 mm
H4
2 mm
S1
19 mm
S2
12 mm
L1
54.5 mm
C
Charge max
4600 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D